WS12Y-01-C-N-230AG

Materialnummer
3157828
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 2/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WS12Y-01
Magnetspulenausführung 40-1836
Einbauraum FC12-2
Qmax Ventile [l/min] 110
Produktfamilie WS12Y
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 5 - 350
Spule 230 V AC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 5.5 - 110
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 5.5 - 110
Nenngröße 12
Objektbezeichnung WS12Y-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3157828
Materialnummer Spule 3002594
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WS12Y-01 2/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

WS12Y-01 Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.29 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

WS12W-01 2/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Produktprospekt EN

(0.4 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)