0080 MG 010 P

Materialnummer
315738
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ MG - SpinOn-Patronen
Baugröße 0080
Filtermaterial Element P=Papiervlies
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Filterfeinheit 10

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MF/MFD Spin-On Filter
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

MF/MFD Spin-On Filter
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

MF-MFD Spin-On Filter
Ersatzteilliste DE

(1.33 MB)

MF-MFD Spin On Filter
Ersatzteilliste EN

(0.54 MB)