0950 R 100 W/HC /-KB

Materialnummer
314893
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Baugröße 0950
Filtermaterial Element W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Filterfeinheit 100