Technische Daten
Nennvolumen | 5 |
---|---|
Baureihe | SB550P(H)-... |
Vorfülldruck einstellbar | Ja |
Material- Blase | NBR-Standard |
Material-Flüssigkeitsanschluss | Edelstahl 1.4021 |
Gasseitiger Anschluß | Standard |
Flüssigkeitsanschluss | Standard, Gewinde |
Material- Speicherkörper | Chemisch vernickelt* |
Anschlußart (Fluid) | ISO228 (BSP) |
Material- Blase | NBR |
Vorzugstyp | nein |
ATEX | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Online-Fragebogen Pulsationsdaempfung
Produktinformation
DE
(0.76 MB)

Online-Form Pulsation damping
Produktinformation
EN
(0.73 MB)

Hydrodämpfer
Produktprospekt
DE
(1.46 MB)

Hydraulic dampers
Produktprospekt
EN
(1.45 MB)