DBM12121PE-01-C-N-350V

Materialnummer
3132643
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion mit Entlastungsanschluss
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckbegrenzungsventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 12121
Qmax Ventile [l/min] 200
Produktfamilie DBM12121PE
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 350
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 200
Einstelldruckbereich [bar] 5 - 350
Nenngröße 12
Objektbezeichnung DBM12121PE-01-C-N-350V
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3132643
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DBM12121PE-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.53 MB)

DBM12121PE-01 Pressure relief valve
Produktprospekt EN

(0.53 MB)

DBM10120APY-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.42 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)