Technische Daten
Weitere Merkmale | keine |
---|---|
Schaltpunkte | 1SP |
Werkstoff Anschlussstück FSK | PA |
Steckerbauform FSK | rechteckig ( MPM ) |
Nenndruck [MPa] | 0,05 |
Nenndruck [bar] | 0,5 |
Oberflächenschutz | Stahl verzinkt (Shr+Mutter) |
Befestigungsmutter | mit (Bef. Mutter) |
Kontrastscheibe | ohne |
Befestigungsschraube FSK | M10 |
weitere Funktion (u. Hohlschr) | Ohne |
Werkstoff Rahmen FSK | Aluminium |
Rohr Werkstoff | PA |
Rohr Geometrie | Oval |
Schaltfunktion FSK | Schliesser (NO) |
Steckerausführung FSK | MPM ( 2+E ) |
Flachdichtung / O-Ring | 0 |
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe | FPM |
Nenngröße FSA/FSK | 127 |
Bauart FSA / FSK | FSK |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA FSK
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt
DE
(1.3 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Flüssigkeitsstandkontrolle
Produktprospekt
DE
(0.6 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktprospekt
EN
(0.61 MB)