Technische Daten
Bauart Kugelhahn | KHFF |
---|---|
Nennweite DN | 100 |
Anschlussart Kugelhahn | Flanschanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | DIN - Flansch |
Norm | DIN EN 1092-1, Reihe 14 ( F4 ) |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahlguß |
Werkstoff Kennnziffer | Stahlguß-Edelstahl-PTFE-PTFE |
Oberflächenschutz | phosphatiert |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Schlüsselweite | SW19,3 |
Nenndruck [bar] | 40 |
Nenndruck [Mpa] | 4 |
Nenndruck [Psi] | 580 |
Betätigung | Handhebel |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Flanschausführung | Festflansche |
Objektbezeichnung | KHFF-100-PN040-10333-06X |
Materialnummer | 3126996 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.69 MB)

KHFF Flansch-Kugelhähne
Produktprospekt
DE
(0.34 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0.29 MB)