OLF-5/15-S-370-M-N5AM002-D6

Materialnummer
3126543
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
OLF-5/xx-OLF-10/15 Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(7.66 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(12.03 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Montage- und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.15 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.14 MB)