HRRLE 3 A 19-2X21,3-28 PP 225/2 ST M BL

Materialnummer
3125734
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung
alter Typenschlüssel HRRLE 3 S 19-2X21,3-28 PP 225/
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste 19
Anzahl Rohrbefestigungen 4 x Rohrbefestigungen
Bauart Reihenleiste Schwere Baureihe m.Elast.Eins.
Ausf. Bauteil Reihenleiste Baugruppe A
Baugröße Reihenleisten Baugröße 3