DRM10130P-01-C-N-125V

Materialnummer
3124336
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckregelventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 10130
Qmax Ventile [l/min] 150
Produktfamilie DRM10130P
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 4 - 350
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 150
Einstelldruckbereich [bar] 4 - 125
Nenngröße 10
Objektbezeichnung DRM10130P-01-C-N-125V
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3124336
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DRM10130P-01 Druckregelventil
Produktprospekt DE

(0.27 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Produktprospekt EN

(0.25 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)