OF5M20V1N2N5DM005E

Materialnummer
3121124
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Verschmutzungsanzeige E=Standard, Staudruckmanometer
Filterelement N5DM005
Spannung N=400V-50Hz-3Ph

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
OF5 mini Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(5.82 MB)