Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Verschmutzungsanzeige | E=Standard, Staudruckmanometer |
Filterfeinheit | 10=10µm ON; BN/AM |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filtergröße | 1=Element 330 |
E-Motorspannung | M=230V-50Hz-1Ph |
Motor-Pumpengruppe | 3=30l/min; 0,75kW |
Dichtungen | P=NBR (Perbunan) |
Typenkennzahl | 10=Standard |
Ausführungen | S=stationär mit Umschaltung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3119561-OF5S10P3M1B10E-DE.jpg)
3119561 OF5S10P3M1B10E DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3119561-OF5S10P3M1B10E-EN.jpg)
3119561 OF5S10P3M1B10E EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3119561-OF5S10P3M1B10E-EN.jpg)
3119561 OF5S10P3M1B10E EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_76961-00001.jpg)
FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(0.77 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_76961-00001.jpg)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt
EN
(0.8 MB)