Technische Daten
Flanschausführung | Festflansche |
---|---|
Kombination | keine KH - Kombination |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Betätigung | Handhebel |
Nenndruck [Psi] | 580 |
Nenndruck [Mpa] | 4 |
Nenndruck [bar] | 40 |
Schlüsselweite | SW14 |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Oberflächenschutz | phosphatiert |
Werkstoff Kennnziffer | Stahlguß-Edelstahl-PTFE-PTFE |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahlguß |
Norm | DIN EN 1092-1, Reihe 14 ( F4 ) |
Anschluss / Flanschbezeichnung | DIN - Flansch |
Anschlussart Kugelhahn | Flanschanschluß |
Nennweite DN | 65 |
Bauart Kugelhahn | KHFF |
Objektbezeichnung | KHFF-065-PN040-10333-06X |
Materialnummer | 3116218 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.69 MB)
Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.69 MB)
KHFF Flansch-Kugelhähne
Produktprospekt
DE
(0.34 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0.29 MB)