CS2230-1-U/-2-2

Materialnummer
3114245
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang RS485
Druck-Viskositätsbereich 2 siehe Datenblatt
ISO Code Format ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
Medium Für Standard-Mineralöle

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CS2000 V4.10 Betriebs-/Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.83 MB)

CS2000 V4.10 Operating/Maintenance Instr
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.92 MB)

Professionelle Fluidüberwachung
Produktprospekt DE

(6.07 MB)

Professional fluid monitoring
Produktprospekt EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt EN

(0.78 MB)

Effiziente Schmierölüberwachung
Produktprospekt DE

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Produktprospekt EN

(1.7 MB)