Technische Daten
Weitere Merkmale | keine |
---|---|
Schaltpunkte | 1SP |
Werkstoff Anschlussstück FSK | PA |
Steckerbauform FSK | rechteckig ( MPM ) |
Nenndruck [MPa] | 0,05 |
Nenndruck [bar] | 0,5 |
Oberflächenschutz | Stahl verzinkt (Shr+Mutter) |
Befestigungsmutter | mit (Bef. Mutter) |
Kontrastscheibe | ohne |
Befestigungsschraube FSK | M12 |
weitere Funktion (u. Hohlschr) | Ohne |
Werkstoff Rahmen FSK | Aluminium |
Rohr Werkstoff | PA |
Rohr Geometrie | Oval |
Schaltfunktion FSK | Schliesser (NO) |
Steckerausführung FSK | MPM ( 2+E ) |
Flachdichtung / O-Ring | 0 |
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe | FPM |
Nenngröße FSA/FSK | 254 |
Bauart FSA / FSK | FSK |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA FSK
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt
DE
(1.3 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Flüssigkeitsstandkontrolle
Produktprospekt
DE
(0.6 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktprospekt
EN
(0.61 MB)
Tankfüllstände permanent überwachen mit FSA und FSK
Produktprospekt
DE
(3.23 MB)