SK350-10/2212U-350AAH-AAE-18

Materialnummer
3112198
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Baureihe 350
Kolbenbauform 3,5 m/s (Kolben 2)
Nennvolumen 10
Material- Kolben C-Stahl
Material- Dicht.+Kolbendicht. NBR20
Material- Zyl. Mantel, Deckel C-Stahl
Überwachungseinrichtung keine Überwachungseinrichtung
Kolbendurchmesser 180
Vorzugstyp nein
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.1 MB)

SK Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(3.22 MB)

Kolbenspeicher - Standardausführung
Produktprospekt DE

(1.91 MB)

Piston Accumulators - Standard version
Produktprospekt EN

(1.89 MB)

Kolbenspeicher - Hochdruckausführung
Produktprospekt DE

(0.58 MB)

Piston Accumulators - High Pressure
Produktprospekt EN

(0.56 MB)

SK Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(8.38 MB)

SK Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(8.38 MB)