DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.15.120

Materialnummer
3108510
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Einstelldruck CE[bar,l/min] 120BAR,15L/MIN
Zusatzfunktion keine
Variante CE + TÜV-Baumustergeprüft
Funktion Druckbegrenzungsventil CE+TÜV
Verstellart versiegelt mit Siegelkappe
Einbauraum 06020
Qmax Ventile [l/min] 28
Produktfamilie DB4E
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 90 - 360
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 28
Nenngröße 4
Objektbezeichnung DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.15.120
Pmax [bar] 360
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3108510
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB4E-CE-UKCA Sicherheitsventil, direktgesteuert
Produktprospekt DE

(0.63 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Produktprospekt EN

(0.62 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)