WK10R-01-C-N-24DG

Materialnummer
3097259
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 4/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WK10R-01
Magnetspulenausführung 50-1836
Einbauraum FC10-4
Qmax Ventile [l/min] 32
Produktfamilie WK10R
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule 24 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 32
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 32
Nenngröße 10
Objektbezeichnung WK10R-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3097259
Materialnummer Spule 915142
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WK10R-01 4/2-Wege Schieberventil
Produktprospekt DE

(0.35 MB)

WK10R-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.35 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)