WK10D-01-C-N-230AG

Materialnummer
3095105
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 3/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WK10D-01
Magnetspulenausführung 50-1836
Einbauraum FC10-3
Qmax Ventile [l/min] 32
Produktfamilie WK10D
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule 230 V AC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 32
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 32
Nenngröße 10
Objektbezeichnung WK10D-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3095105
Materialnummer Spule 3019736
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WK10D-01 3/2-Wege Schieberventil
Produktprospekt DE

(0.36 MB)

WK10D-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.36 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)