VR 5 B.1

Materialnummer
309017
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale VA keine
Ausführung B=opt. mit autom. Rückstell
Ansprechdruck 5
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
pmax 7

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Virtual Fluid Lab (VFL) - Staudruck - Can SAE J1939
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Produktprospekt EN

(0.33 MB)

VA Filter-Verschmutzungsanzeigen
Produktprospekt DE

(4.52 MB)

Filter Clogging Indicators
Produktprospekt EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Elektronische Verschmutzungsanzeigen
Produktprospekt DE

(0.28 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Produktprospekt EN

(0.29 MB)