Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
HRRLE 3 A 4X32/2X28 PP 179,5/2 ST M BL
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle |
Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung |
alter Typenschlüssel |
HRRLE 3 S 4X32/2X28 PP 179,5/2 |
Werkstoff Klemmkörper |
Polypropylen |
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste |
28 |
Anzahl Rohrbefestigungen |
3 x Rohrbefestigungen |
Bauart Reihenleiste |
Schwere Baureihe m.Elast.Eins. |
Ausf. Bauteil Reihenleiste |
Baugruppe A |
Baugröße Reihenleisten |
Baugröße 3 |