KHFF-080-PN040-10333-06X

Materialnummer
3069860
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Bauart Kugelhahn KHFF
Nennweite DN 80
Anschlussart Kugelhahn Flanschanschluß
Anschluss / Flanschbezeichnung DIN - Flansch
Norm DIN EN 1092-1, Reihe 14 ( F4 )
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahlguß
Werkstoff Kennnziffer Stahlguß-Edelstahl-PTFE-PTFE
Oberflächenschutz phosphatiert
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Schlüsselweite SW19,3
Nenndruck [bar] 40
Nenndruck [Mpa] 4
Nenndruck [Psi] 580
Betätigung Handhebel
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Flanschausführung Festflansche
Objektbezeichnung KHFF-080-PN040-10333-06X
Materialnummer 3069860

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

KHFF Flansch-Kugelhähne
Produktprospekt DE

(0.34 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.29 MB)