HRGL 2 A1TM 15 PA ST M ZN

Materialnummer
3060731
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 2
Anwendung Schelle Kabel u. Schlauchbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube 10 Nm
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] 15
Baureihe DIN3015 Leichte Baureihe
Werkstoff Klemmkörper Polyamid
Innenfläche Klemmkörper glatte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Baugruppe A1TM