WSM06020W-01-C-N-12DG

Materialnummer
3055960
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 2/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WSM06020W-01
Magnetspulenausführung 40-1836
Einbauraum 06020
Qmax Ventile [l/min] 19
Produktfamilie WSM06020W
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 250
Spule 12 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 19
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 19
Nenngröße 6
Objektbezeichnung WSM06020W-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 250
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3055960
Materialnummer Spule 3000489
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WSM06020W-01 2/2-Wege-Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.36 MB)

WSM06020W-01H 2/2-Wege-Sitzventil mit elektronischerSchaltstellungsüberwachung
Produktprospekt DE

(0.49 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Produktprospekt EN

(0.49 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einschraubventile in Tieftemperaturausführung TT bis - 40°C
Produktprospekt DE

(1.47 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktprospekt EN

(1.46 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)