HRRLE 3 A 3X30 PP 179,5/2 ST M BL

Materialnummer
3055782
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung
alter Typenschlüssel HRRLE 3 S 3X30 PP 179,5/2 ST M
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste 30
Anzahl Rohrbefestigungen 3 x Rohrbefestigungen
Bauart Reihenleiste Schwere Baureihe m.Elast.Eins.
Ausf. Bauteil Reihenleiste Baugruppe A
Baugröße Reihenleisten Baugröße 3