SD10-01-C-V-V

Materialnummer
3054474
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC10 -2
Qmax Ventile [l/min] 160
Q Produktfamilie [l/min] 0 - 160
Produktfamilie SD10
Volumenstrombereich [l/min] 0 - 160
Funktionsweise Sitzventil
Funktion Drosselventil
Nenngröße 10
Pmax [bar] 420
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff FKM
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SD10-01 Stromdrosselventil
Produktprospekt DE

(0.22 MB)

SD10-01 Needle Valve
Produktprospekt EN

(0.21 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)