WK10J-01-C-V-0

Materialnummer
3051168
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 4/3-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WK10J-01
Magnetspulenausführung 40-1836
Einbauraum FC10-4
Qmax Ventile [l/min] 23
Produktfamilie WK10J
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 23
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 23
Nenngröße 10
Objektbezeichnung WK10J-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3051168
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WK10J-01 4/3-Wege Schieberventil
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

WK10J-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.31 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)