N15DM030

Materialnummer
3048790
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Element-Typ DM - Dimicron
Baugröße 15
Filtermaterial Element DM=Dimicron
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Filterfeinheit 30

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Filterelement Dimicron N15DM
Produktprospekt DE

(0.84 MB)

Filter element dimicron N15DM
Produktprospekt EN

(0.82 MB)