WK08A-01-C-N-230AG

Materialnummer
3043866
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 4/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WK08A-01
Magnetspulenausführung 40-1836
Einbauraum FC08-4
Qmax Ventile [l/min] 19
Produktfamilie WK08A
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule 230 V AC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 19
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 19
Nenngröße 8
Objektbezeichnung WK08A-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3043866
Materialnummer Spule 3002594
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WK08A-01 4/2-Wege Schieberventil
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

WK08A-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.33 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)