VD 2 LE.1 /-V

Materialnummer
304352
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale VA keine
Ausführung LE=optisch/elektrisch
Ansprechdruck 2
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
pmax 420

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Virtual Fluid Lab (VFL) - Differenzdruck - Can SAE J1939
Produktprospekt DE

(0.28 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - Can SAE J1939
Produktprospekt EN

(0.29 MB)

VA Filter-Verschmutzungsanzeigen
Produktprospekt DE

(4.52 MB)

Filter Clogging Indicators
Produktprospekt EN

(5.27 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differenzdruck - IO-Link
Produktprospekt DE

(0.24 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - IO-Link
Produktprospekt EN

(0.24 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differenzdruck - CanBus
Produktprospekt DE

(0.27 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - CanBus
Produktprospekt EN

(0.27 MB)

VD / VR … GD - Elektronische Verschmutzungsanzeigen
Produktprospekt DE

(0.28 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Produktprospekt EN

(0.29 MB)