DWM08130Z-21-C-N-12

Materialnummer
3040324
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante ungedämpft, ohne Entlastung
Regeldruckdifferenz [bar] 12
Funktion Druckwaage
Verstellart nicht einstellbar
Einbauraum 08130
Qmax Ventile [l/min] 40
Produktfamilie DWM08130Z
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 17
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 40
Nenngröße 8
Objektbezeichnung DWM08130Z-21-C-N-12
Pmax [bar] 250
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3040324
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DWM08130Z Umlaufdruckwaage
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
Produktprospekt EN

(0.31 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)