KHB-16NPT-1114-16X-A-SO770

Materialnummer
3038858
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Bauart Kugelhahn KHB
Nennweite DN 16
Anschlussart Kugelhahn Innengewinde
Anschluss / Flanschbezeichnung NPT
Norm ANSI B1.20.1
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahl
Werkstoff Kennnziffer Stahl-Stahl-POM-FPM
Oberflächenschutz verzinkt
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Schlüsselweite SW12
Nenndruck [bar] 420
Nenndruck [Mpa] 42
Nenndruck [Psi] 6000
Betätigung Handhebel
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung mit Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Objektbezeichnung KHB-16NPT-1114-16X-A-SO770
Materialnummer 3038858

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

KHB/KHM Kugelhähne
Produktprospekt DE

(0.69 MB)

KHB/KHM Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.68 MB)

Schalthebel SW 06-22
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

Handles SW 06-22
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Beständigkeitsliste
Produktprospekt DE

(0.47 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.38 MB)

Kugelhähne mit elektrischen Endlagenkontrollen
Produktprospekt DE

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

Kugelhähne mit Abschließvorrichtung
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

Lockable Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Kugelhähne mit elektrischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.26 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.25 MB)

KHBH/KHMH Höchstdruckkugelhahn
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

KHB DKO Kugelhahn mit DKO-Anschluss
Produktprospekt DE

(0.29 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

Kugelhahn Kombinationen
Produktprospekt DE

(0.92 MB)

Ball Valve Combinations
Produktprospekt EN

(0.87 MB)

KH ... IOL - Kugelhahn mit IO-Link Positionsüberwachung
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Produktprospekt EN

(0.86 MB)

KHBH2 - 64 bar - Kugelhähne für Wasserstoffanwendungen
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

KHBH2 - 64 bar - Ball valves for hydrogen applications
Produktprospekt EN

(0.4 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Kugelhähne für Wasserstoffanwendungen
Produktprospekt DE

(0.46 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Ball valves for hydrogen applications
Produktprospekt EN

(0.45 MB)