COIL 12DN01-40-1836

Materialnummer
3036916
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Magnetspulenausführung 40-1836
Steckerart DEUTSCH Stecker DT04-2P
Spannung Unenn [V] 12
Diode mit Suppressordiode P4KE68CA
Widerstand R20 [Ω] 8
Gewicht [kg] 0,19
Polzahl 2
Anschlussrichtung axial
Schutzart IP 67/ IP 69
Verwendung Schaltventile
Spannungsart DC
Länge [mm] 40
Durchmesser [mm] 36
Leistung [W] 18
Strom Inom [A] 1,5

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)