WKH10C-01-C-N-26

Materialnummer
3036366
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 3/2-Wegeventil
Betätigung Hydraulisch
Ventil-Baureihe WKH10C-01
Einbauraum FC10-3
Qmax Ventile [l/min] 10
Produktfamilie WKH10C
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 15 - 50
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 5
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 5
Nenngröße 10
Objektbezeichnung WKH10C-01-C-N-26
Pmax [bar] 250
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3036366
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WKH10C 3/2-Wege-Schieberventil
Produktprospekt DE

(0.42 MB)

WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)