UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/ 5/D

Materialnummer
3030679
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße PWT 610
Filterfeinheit 5
Baureihe UKF 3
Dichtungen UKF Perbunan
Pumpenfördermenge 20
Motorleistung UKF [kW] 2,2
Plattenanzahl 20
Filter UKF MF
Verschmutzungsanzeige D
Ausführung UKF UKF