OF5S10P3M1B05E

Materialnummer
3029957
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben Z=ohne
Verschmutzungsanzeige E=Standard, Staudruckmanometer
Filterfeinheit 05=5µm ON
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filtergröße 1=Element 330
E-Motorspannung M=230V-50Hz-1Ph
Motor-Pumpengruppe 3=30l/min; 0,75kW
Dichtungen P=NBR (Perbunan)
Typenkennzahl 10=Standard
Ausführungen S=stationär mit Umschaltung

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
OF5 S/N Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.97 MB)