0060 R 025 W /-B6

Materialnummer
302977
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Baugröße 0060
Filtermaterial Element W=Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Filterfeinheit 25