HRRLE 3 A 2x32 PP 115/1 ST M10 BL

Materialnummer
3029725
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung
alter Typenschlüssel HRRLE 3 S 32-32 PP 115/1 ST M
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste 32
Anzahl Rohrbefestigungen 2 x Rohrbefestigungen
Bauart Reihenleiste Schwere Baureihe m.Elast.Eins.
Ausf. Bauteil Reihenleiste Baugruppe A
Baugröße Reihenleisten Baugröße 3