HRZ 4 A 15-28 PA ST M BL

Materialnummer
3027974
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 4
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube 12 Nm
Baureihe DIN3015 Zweirohrschelle
Werkstoff Klemmkörper Polyamid
Innenfläche Klemmkörper gerippte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Baugruppe A