Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
HRRLE 3 A 4X30 PP 244/3 ST M BL
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle |
Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung |
alter Typenschlüssel |
HRRLE 3 S 4X30 PP 244/3 ST M B |
Werkstoff Klemmkörper |
Polypropylen |
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste |
30 |
Anzahl Rohrbefestigungen |
4 x Rohrbefestigungen |
Bauart Reihenleiste |
Schwere Baureihe m.Elast.Eins. |
Ausf. Bauteil Reihenleiste |
Baugruppe A |
Baugröße Reihenleisten |
Baugröße 3 |