UF-3/1.0/P/ 20/2.2/MF180/20/BM

Materialnummer
3027089
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 20
Baureihe UKF 3
Dichtungen UKF Perbunan
Pumpenfördermenge 20
Motorleistung UKF [kW] 2,2
Filter UKF MF
Verschmutzungsanzeige BM
Ausführung UKF UF