OF5S10P6N1B20E

Materialnummer
3027020
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben Z=ohne
Verschmutzungsanzeige E=Standard, Staudruckmanometer
Filterfeinheit 20=20µm ON
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filtergröße 1=Element 330
E-Motorspannung N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz
Motor-Pumpengruppe 6=40l/min; 1,5kW
Dichtungen P=NBR (Perbunan)
Typenkennzahl 10=Standard
Ausführungen S=stationär mit Umschaltung

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt EN

(0.78 MB)