Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-40/MF180/3/D
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße PWT |
615 |
Filterfeinheit |
3 |
Baureihe UKF |
3 |
Dichtungen UKF |
Perbunan |
Pumpenfördermenge |
40 |
Motorleistung UKF [kW] |
2,2 |
Plattenanzahl |
40 |
Filter UKF |
MF |
Verschmutzungsanzeige |
D |
Ausführung UKF |
UKF |