Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Verschmutzungsanzeige | C=Diff. el. |
Filterfeinheit | 10=10µm ON; BN/AM |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filtergröße | 1=Element 330 |
E-Motorspannung | S=500-600V-50(60)Hz-3Ph |
Motor-Pumpengruppe | 6=40l/min; 1,5kW |
Dichtungen | P=NBR (Perbunan) |
Typenkennzahl | 10=Standard |
Ausführungen | S=stationär mit Umschaltung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

OF5 S/N Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.97 MB)