DR10P-01-C-N-050V

Materialnummer
3024308
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckregelventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC10-3
Qmax Ventile [l/min] 100
Produktfamilie DR10P
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 8 - 345
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 100
Einstelldruckbereich [bar] 8 - 35
Nenngröße 10
Objektbezeichnung DR10P-01-C-N-050V
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3024308
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DR10P-01 Druckregelventil
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

DR10P-10 Druckregelventil
Produktprospekt DE

(0.5 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Produktprospekt EN

(0.48 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)