Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 |
Baugröße 3 |
Anwendung Schelle |
Rohrleitungsbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube |
12 Nm |
Baureihe DIN3015 |
Zweirohrschelle |
Werkstoff Klemmkörper |
Polypropylen |
Innenfläche Klemmkörper |
gerippte Innenfläche |
Ausführung Bauteil DIN 3015 |
Baugruppe A1 |