Technische Daten
Kombination | keine KH - Kombination |
---|---|
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abnahme / Prüfbescheinigung | sonstige |
Betätigung | Handhebel |
Nenndruck [Psi] | 58 |
Nenndruck [Mpa] | 0,4 |
Nenndruck [bar] | 4 |
Schlüsselweite | SW06,3 |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Werkstoff Kennnziffer | Messing-Messing-PTFE-NBR |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Messing |
Norm | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Anschluss / Flanschbezeichnung | Rp |
Anschlussart Kugelhahn | Innengewinde |
Nennweite DN | 25 |
Bauart Kugelhahn | KHN |
Objektbezeichnung | KHN-Rp1-2232-16X-DVGW |
Materialnummer | 3023437 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.69 MB)
Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Niederdruck-Kugelhähne
Produktprospekt
DE
(0.29 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Edelstahl Niederdruck-Kugelhähne
Produktprospekt
DE
(0.29 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0.26 MB)