KHN-Rp3/8-2232-16X-DVGW

Materialnummer
3023433
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Bauart Kugelhahn KHN
Nennweite DN 10
Anschlussart Kugelhahn Innengewinde
Anschluss / Flanschbezeichnung Rp
Norm ISO 7-1 / DIN EN 10226
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Messing
Werkstoff Kennnziffer Messing-Messing-PTFE-NBR
Oberflächenschutz vernickelt
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Schlüsselweite SW06,3
Nenndruck [bar] 4
Nenndruck [Mpa] 0,4
Nenndruck [Psi] 58
Betätigung Handhebel
Abnahme / Prüfbescheinigung sonstige
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Objektbezeichnung KHN-Rp3/8-2232-16X-DVGW
Materialnummer 3023433

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Niederdruck-Kugelhähne
Produktprospekt DE

(0.29 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Edelstahl Niederdruck-Kugelhähne
Produktprospekt DE

(0.29 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.26 MB)