Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 |
Baugröße 7 |
Anwendung Schelle |
Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube |
ohne Angabe |
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
0 |
Baureihe DIN3015 |
Schwere Baureihe |
Werkstoff Klemmkörper |
ohne Angabe |
Innenfläche Klemmkörper |
ohne Angabe |
Ausführung Bauteil DIN 3015 |
Anschweißplatten AP |