Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
UKF-3/1.0/P/100/4/610-100/MF180/10/D
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße PWT |
610 |
Filterfeinheit |
10 |
Baureihe UKF |
3 |
Dichtungen UKF |
Perbunan |
Pumpenfördermenge |
100 |
Motorleistung UKF [kW] |
4 |
Plattenanzahl |
100 |
Filter UKF |
MF |
Verschmutzungsanzeige |
D |
Ausführung UKF |
UKF |